CRIMPFOX-M SET
-
Kit pince à sertir
1212093
Jeu de pinces à sertir, composé de CRIMPFOX-M (pince) et de matrices pour cosses isolées 0,5 ... 2,5 mm2 (1212074), cosses tubulaires non isolées 0,5 ... 6 mm2 (1212079) et embouts 0,25 ... 10 mm2 (1212080) et 16/25 mm2 (1212081).
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le grand nombre de douilles fait d'elle un outil universel peu encombrant pour toutes les applications.
La pince à sertir CRIMPFOX‑M se caractérise par un changement rapide et sans outil des douilles à sertir.