CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pince à sertir
1212066

Pince à sertir de cosses tubulaires CU non isolées (DIN 46235), 10 mm2 ... 25 mm2, sertissage HEX

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les CRIMPFOX‑RC 10 et ...RCT 25-1 complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses non isolées et cosses tubulaires isolées.
Toutes les pinces dans ce design réduisent l'effort de 25 % lors du sertissage