Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-RC 25 - Pince à sertir
1212065

Pince à sertir, pour cosse tubulaire non isolée, 10 ... 25 mm2, sertissage indent

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les CRIMPFOX‑RC 10 et ...RCT 25-1 complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses non isolées et cosses tubulaires isolées.
Toutes les pinces dans ce design réduisent l'effort de 25 % lors du sertissage