CRIMPFOX-RCI 1
-
Pince à sertir
1212055
Pince à sertir, pour cosses isolées, 0,14 ... 1,0 mm2 (vert clair, rouge), sertissage ovale
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le déverrouillage intervient dès que la pression requise est atteinte, afin de garantir un sertissage avec la force nécessaire.
Un code couleur sur les matrices indique clairement la section.
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Pince à sertir pour cosses et connecteurs