Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX 6 - Pince à sertir
1212034

Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, insertion latérale, sertissage trapézoïdal

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Gamme complète de pinces à sertir
Qualité de sertissage élevée et constante
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes