DUSPOL EXPERT - Contrôleur de tension
1209091

Détecteur de tension, pour tensions continues et alternatives de 12 V jusqu'à 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Contrôles de tensions continue et alternative dans la plage de tension de 12 V à 1000 V AC/DC, totalement fonctionnels même sans batteries
Contrôle de polarité (+/-) sur tension continue
Contrôle unipolaire du câble extérieur
Indication sens de rotation champ tournant d'un réseau triphasé, dans la mesure où le point neutre est mis à la terre
Éclairage du point de mesure
Activation de charge par bouton-pression
Catégorie de surtension CAT IV 600 V et CAT III 1000 V selon CEI/EN 61243-3
Alarme vibrante pour détection fiable de tension
Boîtier antichoc protégé contre la poussière et les éclaboussures, IP65
Contrôleurs de continuité optiques et sonores