Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TSD 02 SAC - Tournevis dynamométrique
1208487

Tournevis dynamométrique, couple de serrage préréglé de 0,2Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M8

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

L'adaptateur TSD-M... permet de recevoir les différentes pièces enfichables.
Tournevis dynamométrique TSD ...  SAC avec différents couples préréglés de 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Pièces enfichables SAC ... très variées pour diverses applications