CF 500-230V - Outil de sertissage, électrique
1208348

Sertisseur électrique universel, pour matrices de différents éléments de contact

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Cosses isolées jusqu'à 6 mm²
Embouts jusqu'à 50 mm²
Contacts tournés jusqu'à 10 mm²
Cosses tubulaires jusqu'à 10 mm²
Embouts TWIN jusqu'à 2 x 10 mm²
Cosses non isolées jusqu'à 16 mm²