Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CF 1000-1,5 - Outil de sertissage, électropneumatique
1208199

Automate à dénuder et à sertir, tension d'entrée de 100-240 V, pour embouts isolés de section comprise entre 0,25 et 4,0 mm2, selon DIN 46228-4: 1990-09, avec jeux d'isolants 0,5-1,5 mm2 (longueur de douille 6-12 mm)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Compteur de quantité
Le conducteur est dénudé et serti correctement d'un embout en une seule opération.
Les forces d'extraction correspondent aux exigences des normes CEI/EN 60999 et CEI/EN 60947
L'automate à dénuder et à sertir traite les embouts libres avec collier isolant selon DIN 46228‑4.
Changement de section rapide sans mesure de réglage supplémentaire
Convient pour le traitement de masse
Il est possible de traiter jusqu'à 1000 conducteurs par heure.
Conception robuste