CF 3000-2,5 - Automate à dénuder et à sertir
1205477

Dispositif de dénudage et de sertissage automatique, exécution 230 V, pour embouts isolés en ruban de 0,25 ... 2,5 mm2, longueur de manchon 8 mm, y compris adaptateurs pour 0,5 ... 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le conducteur est dénudé et serti correctement d'un embout en une seule opération.
Pour conducteurs PVC (H05V-K / H07V-K) des classes 2 et 5.
Certains conducteurs avec matériaux d'isolation et câblages spéciaux peuvent être difficilement ou sous réserve préparés.
Parfaitement adapté au prééquipement des conducteurs
L'automate à dénuder et à sertir compact traite les embouts en bande avec collier isolant selon DIN 46228‑4.
L'affectation claire des composants d'adaptation est garantie par un repérage couleur des embouts en bande conforme à la norme DIN 46228‑4.
Sa forme compacte et légère permet de l'utiliser aisément sur plusieurs postes de travail.
Le passage d'une section à une autre se fait en moins d'une minute.
Il est possible de traiter jusqu'à 1 200 conducteurs par heure.