SZG 0,9X6,5 VDE - Tournevis
1205134

Tournevis pour tête fendue, à gradins, pour vis à alvéoles, dimensions : 0,9 x 6,5 x 175 mm, manche à deux composants, antidérapant

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Tournevis parfaitement adapté pour vis à alvéole
Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
Conformes à la norme VDE, pour une sécurité maximale