Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ZAP 100 T - Outil de sertissage, pneumatique
1203262

Pince à sertir pneumatique pour établi, pour embouts selon DIN 46228-1 : 1992-08 et DIN 46228-4 : 1990-09, pour section de câble 4 - 10 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ces pinces à sertir ont été spécialement conçues pour la préconfection de conducteurs.
L'opération de sertissage est déclenchée par une commande actionnée au pied.
Deux bacs de stockage intégrés garantissent un accès rapide aux embouts.