ZAP 100
-
Outil de sertissage, pneumatique
1203259
Pince à sertir pneumatique, pour embouts selon DIN 46228-1 : 1992-08 et DIN 46228-4 : 1990-09, pour section de câble 4 - 10 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les pinces à sertir pour embouts de section comprise entre 0,25 mm² ... 10 mm² fonctionnent avec de l'air comprimé.