ZAP 25 T
-
Outil de sertissage, pneumatique
1203123
Pince à sertir pneumatique pour établi, pour embouts selon DIN 46228-1 : 1992-08 et DIN 46228-4 : 1990-09, pour section de câble 0,25 - 2,5 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Ces pinces à sertir ont été spécialement conçues pour la préconfection de conducteurs.
L'opération de sertissage est déclenchée par une commande actionnée au pied.
Deux bacs de stockage intégrés garantissent un accès rapide aux embouts.