BG/F 1 - Étrier plat
1201112

Support plat, vissé pour surélever le profilé de 15 mm au-dessus du support, le trou de fixation a un diamètre de 6,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les étriers BG/F permettent de fixer le profilé avec un écart par rapport à la surface de montage.