SF-ASD 16/CHARGER - Chargeur
1200296

Chargeur, pour tension secteur 100 ... 240 V, détection de la batterie et contrôle des paramètres, charge rapide, résistant aux courts-circuits, protection contre inversion de polarité, affichage état de fonctionnement

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

3,6 V
100 V ... 240 V
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Utilisation aisée
50 Hz ... 60 Hz
Charge rapide de la batterie
Protégé contre l'inversion de polarité