SF-ASD 16 SET - Kit de visseuse à batterie
1200295

Kit de tournevis à batterie, avec batterie, chargeur 100 ... 240 V, 2 bits, engrenage à deux vitesses, rotation droite/gauche et coupleur à 16 niveaux jusqu'à 450 tr/min, raccordement rapide hexagonal.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

3,6 V
Visseuse à batterie avec engrenage à deux vitesses, rotation à droite/gauche et coupleur à 16 niveaux avec niveau de perforation jusqu'à 450 tr/min
Réglable jusqu'à 0,2 ... 4,3 Nm
Commande confortable à une main en position droite ou coudée
Raccordement rapide hexagonal 6,3 mm
Type compact
Le kit comprend : bit de vissage, entraînement E6,3-1/4" cruciforme PH-2 x 75 mm et fente, 0,8 mm x 5 mm x 75 mm