Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Kit pince à sertir
1200102

Outil pour le traitement des embouts de 0,5 mm2 à 2,5 mm2, conformément à la norme DIN 46228-4, équipé d'un dispositif de blocage, d'une unité de coupe, de dénudage, de torsion et de sertissage, avec trois chargeurs, y compris une bande d'embout de 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, emballé dans un coffret robuste en plastique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Robustesse et durabilité grâce à l'utilisation de plastiques résistants et de métaux traités
und vergüteter Metalle
Pince à sertir multifonction pour le traitement de rubans d'embouts selon DIN 46228-4
Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
Qualité de sertissage élevée et constante garantie par le blocage imposé intégré
Jusqu'à 30 % de gain de temps, du fait que les étapes de processus nécessaires à la confection du conducteur ne peuvent être réalisées qu'avec un seul outil
Les processus pouvant être visualisés directement sur la pince simplifient l'utilisation