CRIMPFOX 4 IN 1 - Outillage multifonctions
1200101

Outil pour le traitement des embouts de 0,5 mm2 à 2,5 mm2, conformément à la norme DIN 46228-4, équipé d'un dispositif de blocage, d'un chargeur et d'une unité de coupe, de dénudage, de torsion et de sertissage.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Robustesse et durabilité grâce à l'utilisation de plastiques résistants et de métaux traités
und vergüteter Metalle
Pince à sertir multifonction pour le traitement de rubans d'embouts selon DIN 46228-4
Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
Qualité de sertissage élevée et constante garantie par le blocage imposé intégré
Jusqu'à 30 % de gain de temps, du fait que les étapes de processus nécessaires à la confection du conducteur ne peuvent être réalisées qu'avec un seul outil
Les processus pouvant être visualisés directement sur la pince simplifient l'utilisation