PTFIX 10/6X4-SI (5X20) - Bloc répartiteur fonctionnel
1172135

Bloc répartiteur fonctionnel, type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Dérivation, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 6 mm2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm2, section :  0,5 mm2- 16 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles