PTRV 4 /SENSOR 4POL - Répartiteur de connexions
1162613

Répartiteur de connexions, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3. und 4. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: multicolore

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Affectation de couleurs aux conducteurs et points de connexion pour permettre des travaux sans erreur et en toute sécurité
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Marquage du raccordement pour détecteurs de proximité à 4 pôles (marron, blanc, bleu, noir) selon CEI 60947-5-2
Vérification avec des pointes de test courantes entre les conducteurs grâce à la prise de test de 2,3 mm