FL MGUARD 1105 - Routeur
1153078

Security-Router série, 5 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): 0 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, dans le Easy Protect Mode, protection sans configuration, Validation non bloquante de la configuration en mode test, Stateful-Inspection-Firewall

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le nouvel Assistant pare-feu vous assiste lors de la création des règles du pare-feu
Débit de données élevé
Introduction à la sécurité réseau à un prix avantageux
Mode Test : contrôle simple des règles de pare-feu, sans restriction de la disponibilité des installations
Mode Easy Protect : un pontage à fil peut être utilisé pour bloquer les accès au réseau depuis l'extérieur sans aucune configuration