Les nouvelles fonctions de la quatrième génération d'alimentations puissantes QUINT POWER de Phoenix Contact permettent à l'installation de profiter d'une disponibilité maximale.
Utilisation dans tous les réseaux industriels grâce à l'interface IO-Link intégrée et connexion directe à la QUINT UPS ou au système de disjoncteur CAPAROC grâce à l'intégration système.
La SFB Technology unique et la surveillance préventive du fonctionnement de l'alimentation QUINT POWER améliorent la disponibilité de votre application.
QUINT4-PS/3AC/24DC/40/IOL
-
Alimentation
1151047
Alimentation à découpage primaire QUINT POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, entrée: 3 phasée, sortie : 24 V DC / 40 A
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement AC | |
Configuration du réseau | Réseau en étoile |
Plage de tension nominale d'entrée | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
2x 400 V AC ... 500 V AC | |
Plage de tension d'entrée | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
Tension secteur national typique | 400 V AC |
480 V AC | |
Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
Choc de courant d'appel | typ. 1,5 A (à 25 °C) |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 0,06 A2s |
Limitation du courant d'appel | 1,5 A (à 1 ms) |
Plage de fréquence AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 26 ms (3x 400 V AC) |
typ. 26 ms (3x 480 V AC) | |
Courant absorbé | 3x 1,8 A (400 V AC) |
3x 1,5 A (480 V AC) | |
2x 3 A (400 V AC) | |
2x 2,5 A (480 V AC) | |
3x 1,5 A (500 V AC) | |
2x 2,4 A (500 V AC) | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
Consommation nominale | 1217 VA |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance, éclateur à gaz |
Facteur de puissance (cos phi) | 0,95 |
Temps d'enclenchement | < 1 s |
Temps d'enclenchement typique | 300 ms (depuis le SLEEP MODE (MODE VEILLE)) |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 3x 4 A ... 20 A (Caractéristique B, C, D, K ou équivalente) |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | ≥ 300 V AC |
Courant de décharge vers PE | < 3,5 mA |
1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
Fonctionnement DC | |
Plage de tension nominale d'entrée | ± 260 V DC ... 300 V DC |
Plage de tension d'entrée | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Courant absorbé | 2,2 A (±260 V DC) |
1,9 A (±300 V DC) | |
Consommation nominale | 1217 VA |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | ≥ 1000 V DC |
Rendement | typ. 95,4 % (400 V AC) |
typ. 95,4 % (480 V AC) | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 24 V DC ... 29,5 V DC (constante de puissance) |
Courant nominal de sortie (IN) | 40 A |
Boost statique (IStat.Boost) | 45 A |
Boost dynamique (lDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Déclenchement magnétique de fusible | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
Déclassement | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 32 V DC |
Tolérance de réglage | < 0,5 % (Variation de charge statique 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Modification de la charge dynamique 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Ondulation résiduelle | < 50 mVCC (pour les valeurs nominales) |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Résistant au fonctionnement à vide | oui |
Puissance de sortie | 960 W |
1080 W | |
1440 W | |
Puissance dissipée à vide maximale | < 5 W (400 V AC) |
< 5 W (480 V AC) | |
Puissance dissipée charge nominale max. | < 45 W (400 V AC) |
< 45 W (480 V AC) | |
Puissance dissipée SLEEP MODE | < 2 W (400 V AC) |
< 2 W (480 V AC) | |
Facteur de crête | typ. 1,6 (400 V AC) |
typ. 1,9 (480 V AC) | |
Temps d'établissement | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
Connectabilité en série | oui |
Signal relais 13/14 (configurable) | |
Par défaut | fermé (Uout > 0,9 Uset) |
TOR | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 6 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 4 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,25 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 4 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 10 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 16 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 16 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,5 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 16 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,5 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 16 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 20 |
Section du conducteur AWG max. | 6 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Couple de serrage min. | 1,2 Nm |
Couple de serrage max. | 1,5 Nm |
Signal | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. avec douille en plastique | 0,2 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. avec douille en plastique | 1,5 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout min. sans douille en plastique | 0,2 mm² |
Point de connexion unifilaire flexible avec embout max. sans douille en plastique | 1,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
IO-Link | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui |
IO-Link | |
Spécification | V1.1 |
Interface | IO-Link |
Type de raccordement | Port à 3 conducteurs, classe A |
Repérage des raccordements | 3.3 (L+) |
3.4 () | |
3.5 (L-) | |
Vitesse de transmission | 230 kbit/s (COM3) |
Temps de cycle | 2 ms |
Séparation des potentiels | oui |
Nombre de données de process | 6 Octet (Données d'entrée) |
Device ID | 262657dec/ 0x040201hex |
ID Vendor | 00B0hex / 176dez |
Communication système | |
Interface | Communication système |
Type de raccordement | à 2 conducteurs |
Repérage des raccordements | 3.6 () |
3.5 (L-/Sgnd) | |
Séparation des potentiels | oui |
Sortie de signal | |
POut | > 100 % (LED allumée jaune, puissance de sortie > 960 W) |
> 75 % (LED allumée en vert, puissance de sortie > 720 W) | |
> 50 % (LED allumée en vert, puissance de sortie > 480 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (La LED est allumée en vert) |
< 0,9 x USet (La LED clignote en vert) |
Nombre de phases | 3 |
Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
2,4 kV AC (Contrôle individuel) | |
Tension d'isolement sortie/PE | 0,5 kV DC (homologation du type) |
0,5 kV DC (Contrôle individuel) | |
Tension d'isolement entrée/PE | 3,5 kV AC (homologation du type) |
2,4 kV AC (Contrôle individuel) | |
Fréquence de commutation | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Niveau du convertisseur auxiliaire) |
55,00 kHz ... 300,00 kHz (Niveau du convertisseur principal) | |
25,00 kHz ... 500,00 kHz (Niveau PFC) |
Type de produit | Alimentation électrique |
Gamme de produits | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 849000 h (25 °C) |
> 517000 h (40 °C) | |
> 236000 h (60 °C) | |
Directive Protection de l'environnement | Directive RoHS 2011/65/UE |
WEEE | |
Reach | |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I |
Degré de pollution | 2 |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 20 A |
Température | 40 °C |
Temps | 394000 h |
Texte complémentaire | 400 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 20 A |
Température | 40 °C |
Temps | 367000 h |
Texte complémentaire | 480 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 40 A |
Température | 25 °C |
Temps | 394000 h |
Texte complémentaire | 400 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 40 A |
Température | 25 °C |
Temps | 367000 h |
Texte complémentaire | 480 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 40 A |
Température | 40 °C |
Temps | 139000 h |
Texte complémentaire | 400 V AC |
Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
Courant | 40 A |
Température | 40 °C |
Temps | 130000 h |
Texte complémentaire | 480 V AC |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 125 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 5 mm / 5 mm |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Protégée par vernis | non |
Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
Matériau du boîtier | Métallique |
Modèle de capot | Acier inoxydable X6Cr17 |
Version des éléments latéraux | Aluminium |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2 000 m, tenir compte du derating) |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc | 11 ms, 15 g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | Recherche de résonance 5 Hz ... 100 Hz 0,7 g, 90 min., fréquence de résonance 0,7 g, 90 min. (selon DNV GL classe A) Recherche de résonance 5 Hz ... 100 Hz 2,3 g, 90 min., fréquence de résonance 2,3 g, 90 min. (selon DNV GL classe C) monté avec UWA 130 - 2901664 |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Applications ferroviaires | EN 50121-3-2 |
EN 50121-5 | |
CEI 62236-3-2 | |
CEI 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Tension de sortie UOut conforme |
Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
Norme – Faible tension de protection | IEC 61010-1 (SELV) |
CEI 61010-2-201 (PELV) | |
Norme, sectionnement sûr | CEI 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norme - Sécurité pour appareils électriques de mesure/commande/régulation et de laboratoire | CEI 61010-1 |
Norme - sécurité des transformateurs | EN 61558-2-16 |
Chargement de la batterie | DIN 41773-1 |
Demande d'homologation de l'industrie des semi-conducteurs concernant les chutes de tension du secteur | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Catégorie de surtension | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
EN 61558-2-16 | II (≤ 4000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 | |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Homologations UL | UL Listed UL 61010-1 |
UL Listed UL 61010-2-201 | |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Exigences CEM alimentation électrique | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (dispositifs de commutation) | |
Émissions conduites | |
Normes / Spécifications | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | Norme de base complémentaire EN 61000-6-5 (immunité des dispositifs de commutation), CEI/EN 61850-3 (alimentation électrique) |
Émissions parasites | |
Normes/Prescriptions | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Circuits de haute pulsation | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (classe A) | |
Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
Papillotement | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Plage de fréquence | 0 kHz ... 2 kHz |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 20 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
6 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Champ magnétique avec fréquence énergétique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-8 |
Fréquence | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Intensité de champ | 100 A/m |
Texte complémentaire | 60 s |
Remarque | Critère A |
Fréquence | 50 Hz |
60 Hz | |
Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
Intensité de champ | 1 kA/m |
Texte complémentaire | 3 s |
Fréquence | 0 Hz |
Intensité de champ | 300 A/m |
Texte complémentaire | DC, 60 s |
Chutes de tension | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
Tension | 400 V AC |
Fréquence | 50 Hz |
Chute de tension | 70 % |
Nombre de périodes | 0,5 / 1 / 25 périodes |
Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
Remarque | Critère A : 0,5 / 1 période Critère B : 25 périodes |
Chute de tension | 40 % |
Nombre de périodes | 5 / 10 / 50 périodes |
Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
Remarque | Critère B |
Chute de tension | 0 % |
Nombre de périodes | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 périodes |
Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
Remarque | Critère A : 0,5 / 1 période Critère B : 5 / 50 / 250 périodes |
Champ magnétique pulsé | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-9 |
Intensité de champ | 1000 A/m |
Remarque | Critère A |
Ondes sinusoïdales amorties (ring wave) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-12 |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
Remarque | Critère A |
Grandeurs perturbatrices conduites asymétriques | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-16 |
Niveau de test 1 | 15 Hz 150 Hz (Sévérité de contrôle 3) |
Tension | 10 V 1 V |
Niveau de test 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Sévérité de contrôle 3) |
Tension | 1 V |
Niveau de test 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Sévérité de contrôle 3) |
Tension | 1 V 10 V |
Niveau de test 4 | 15 kHz 150 kHz (Sévérité de contrôle 3) |
Tension | 10 V |
Niveau de test 5 | 50 Hz 60 Hz (Sévérité de contrôle 3) |
Tension | 10 V (constant) |
Niveau de test 6 | 50 Hz 60 Hz (Sévérité de contrôle 3) |
Tension | 100 V (1 s) |
Remarque | Critère A |
Champ magnétique oscillatoire amorti | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-10 |
Intensité de champ | 100 A/m |
Niveau de test 1 | 100 kHz |
Intensité de champ | 100 A/m |
Niveau de test 2 | 1 MHz |
Remarque | Critère A |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
Référence | 1151047 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMPI33 |
Product key | CMPI33 |
GTIN | 4063151146894 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2 871,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2 422 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3093299e-77bc-4374-ad20-690bfd64eed2 |
Produits compatibles
-
UWA 182/52 - Adaptateur de montage 2938235
-
UWA 130 - Adaptateur de montage 2901664
-
FUSE 10,3X38 6A PV - Fusible 3061318
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Parafoudre de type 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Parafoudre de type 3 2907925
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Parafoudre de type 3 2907916
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2905744
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40 - Alimentation secourue 2907077
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EC - Alimentation secourue 2907081
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP - Alimentation secourue 2907080
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/USB - Alimentation secourue 2907078
-
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/PN - Alimentation secourue 2907079
-
CAPAROC PM PN - Module d'alimentation 1110986
-
CAPAROC CR 8 - Barre collectrice 1115672
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1110984
-
USB IO-LINK ADAPTER - Adaptateur de programmation 1533311
Avantages
Questions fréquemment posées
Puis-je déclencher un disjoncteur modulaire standard avec l'alimentation ?
Oui, l'alimentation QUINT permet de déclencher des disjoncteurs modulaires standard en toute sécurité. Pour cela, veuillez tenir compte du chapitre SFB Technology de la fiche technique.
Quelles sont les réserves de puissance disponibles ?
Pour l'extension des installations, la réserve de puissance statique continue prend en charge l'alimentation de la charge jusqu'à 45 A. La réserve de puissance statique est disponible jusqu'à une température ambiante de 40 °C.
Pour garantir un dém...
Voir plus
Pour l'extension des installations, la réserve de puissance statique continue prend en charge l'alimentation de la charge jusqu'à 45 A. La réserve de puissance statique est disponible jusqu'à une température ambiante de 40 °C.
Pour garantir un démarrage fiable des charges lourdes, l'alimentation QUINT POWER fournit une réserve de puissance dynamique jusqu'à 60 A. L'alimentation ponctuelle de la charge dure au maximum 5 s à une température ambiante pouvant atteindre 60 °C
L'alimentation peut-elle également être utilisée avec une tension d'entrée DC ?
Oui, l'alimentation QUINT POWER peut être utilisée avec les valeurs de tension suivantes :
Tension d'entrée nominale : +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Plage de tension d'entrée : +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Oui, l'alimentation QUINT POWER peut être utilisée avec les valeurs de tension suivantes :
Tension d'entrée nominale : +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Plage de tension d'entrée : +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Tension maximale d'entrée : +/-500 V DC / 1000 V DC
Est-il possible de surveiller la tension d'entrée de l'alimentation ?
Oui, l'option de signal « Tension d'entrée OK » permet de signaler à temps une défaillance de la tension d'entrée. En cas de panne de secteur, l'alimentation approvisionne la charge pour une durée minimum de 28 ms. La signalisation d'une défaillance ... Voir plus
Oui, l'option de signal « Tension d'entrée OK » permet de signaler à temps une défaillance de la tension d'entrée. En cas de panne de secteur, l'alimentation approvisionne la charge pour une durée minimum de 28 ms. La signalisation d'une défaillance de la tension d'entrée a lieu 10 ms avant que la tension de sortie ne chute afin que ces informations puissent être transmises de manière anticipée à l'automate de niveau supérieur.
Voir moinsEst-il possible de surveiller la température de l'alimentation ?
Oui, l'option de signalisation « Température OK » permet de signaler une température élevée avant même que l'alimentation QUINT POWER ne se protège par le déclassement de puissance.
Comment adapter la tension de sortie de l'alimentation ?
L'alimentation QUINT POWER peut être commandée directement avec une tension de sortie préréglée. Il est également possible de régler la tension à l'aide des boutons en façade ou via le logiciel QUINT POWER ou l'application QUINT POWER.
Les boutons de réglage de la tension peuvent-ils aussi être verrouillés ?
Oui, les boutons de la face avant peuvent être verrouillés via le logiciel QUINT POWER ou l'application QUINT POWER.