CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Connecteur RJ45
1149846

Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: droit, coloris: jaune, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Confection facile et rapide avec technologie de raccordement IDC
Utilisation internationale possible grâce aux homologations EAC, UL 1863 et CAN/CSA C22.2
Compagnon optimal lors de l'entretien ou des réparations sur le terrain, aucun outil spécial nécessaire
Transmission sécurisée même dans le secteur industriel grâce au blindage à 360°
Idéal pour les utilisations exigeantes en raison de la résistance élevée aux chocs et aux vibrations ainsi que de la plage de température étendue
Pas d'erreurs de montage ni de perte de petites pièces grâce au design innovant One-Piece
Évolutif avec CAT6A et 10 Gbit/s