SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN - Traversée de paroi
1139800

Traversée de paroi, PROFINET, 4-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: D, Montage sur face avant, M20 x 1,5, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Laiton, nickelé, Écrou plat fourni

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Branchement facile sans outil, avec raccordement Push-Lock
Affectation facile des différents conducteurs grâce au marquage de couleur et numérique des leviers de support des contacts
Connexion aisée des conducteurs souples par levier
Raccordement fiable et rapide des câbles électriques