MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - Repère de câble
1116210

Repère de câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, plage de diamètre de câble: 6 ... 115 mm, type de montage: Montage avec collier serrant, Nombre d'étiquettes: 20, hauteur du champ de texte: 22 mm, largeur du champ de texte: 55 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La géométrie pré-perforée permet une utilisation facile et pratique
Grâce à la structure innovante du matériau, il est possible d'imprimer toutes les étiquettes, de manière à éviter tout gaspillage du matériau
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
Le repère de câble se monte très simplement avec un collier serrant. Ainsi, cela permet aussi de regrouper d'emblée un grand nombre de conducteurs
Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles