MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - Etiquette
1116200

Etiquette, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 335, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 16,5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les étiquettes autocollantes, pré-perforées sont particulièrement adaptées pour le marquage professionnel et permanent des différents composants et équipements électriques, lors de la construction des armoires électriques, des automates et des installations
Ce matériau est homologué cUL
Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
La géométrie pré-perforée permet une utilisation facile et pratique
Grâce à la structure innovante du matériau, il est possible d'imprimer toutes les étiquettes, de manière à éviter tout gaspillage du matériau