MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - Repère de câble
1116197

Repère de câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, plage de diamètre de câble: 4 ... 6 mm, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 6 mm, Nombre d'étiquettes: 190, hauteur du champ de texte: 12,7 mm, largeur du champ de texte: 12,7 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles
La géométrie pré-perforée permet une utilisation facile et pratique
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
Ce film transparent recouvre le repérage et le protège durablement contre les saletés et l'abrasion
Les étiquettes thermorétractables ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, p. ex. dans des goulottes
Ce matériau est homologué cUL
Grâce à la structure innovante du matériau, il est possible d'imprimer toutes les étiquettes, de manière à éviter tout gaspillage du matériau