Les repères pour câbles MM-WMT… pré-découpés en polyester sont poussés sur le conducteur sans risque de perte.
MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK
-
Repère de câble
1116193
Repère de câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, plage de diamètre de câble: 4 ... 5,5 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 320, hauteur du champ de texte: 7 mm, largeur du champ de texte: 14 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La géométrie pré-perforée permet une utilisation facile et pratique
Grâce à la structure innovante du matériau, il est possible d'imprimer toutes les étiquettes, de manière à éviter tout gaspillage du matériau
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
Le conducteur coulisse à travers les deux ouvertures découpées sur le repère. Cela permet d'aligner le repère sur le câble
La géométrie spéciale des trous pour différents diamètres de conducteurs garantit un maintien axial élevé
Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles