Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - Repère de câble
1116191

Repère de câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, plage de diamètre de câble: 2 ... 3,5 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 338, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 14,2 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La géométrie pré-perforée permet une utilisation facile et pratique
Grâce à la structure innovante du matériau, il est possible d'imprimer toutes les étiquettes, de manière à éviter tout gaspillage du matériau
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
Le conducteur coulisse à travers les deux ouvertures découpées sur le repère. Cela permet d'aligner le repère sur le câble
La géométrie spéciale des trous pour différents diamètres de conducteurs garantit un maintien axial élevé
Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles