MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Drapeau de repérage pour câble
1116190

Drapeau de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, plage de diamètre de câble: 1 ... 6 mm, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 145, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles
La géométrie pré-perforée permet une utilisation facile et pratique
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
Il est possible d'imprimer des deux côtés le drapeau de repérage autocollant des câbles
Ce matériau est homologué cUL
Grâce à la structure innovante du matériau, il est possible d'imprimer toutes les étiquettes, de manière à éviter tout gaspillage du matériau