MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Gaine thermorétractable
1116187

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 6,4 mm: sans impression, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 8,5 mm, largeur du champ de texte: 1800 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles
Grâce au format sans fin, il est possible de créer avec flexibilité un repère à gaine thermorétractable de la longueur nécessaire, suivant l'utilisation
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
Le matériau de la gaine thermorétractable permet une isolation électrique supplémentaire ainsi qu'une une protection mécanique des conducteurs
Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
Ce matériau est homologué cUL