UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Alimentation
1110155

Alimentation à découpage primaire, UNO POWER, Raccordement vissé, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 48 V DC / 5 A, réglable de 42 V DC ... 56 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur extrêmement compacte de 45 mm
Économie d'énergie grâce à un rendement élevé
Installation extérieure possible avec une plage de température de -25 °C … +70 °C
Surveillance simple de la tension de sortie par le contact de relais DC OK libre de potentiel