Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch
1108543

Smart Ethernet Box destinée à raccorder des terminaux Power over Ethernet, deux ports Power over Ethernet, deux ports pour liaison montante (emplacements SFP), switch manageable, parafoudre basse tension et cassette d'épissure intégrés, tension d'alimentation 100 ... 240 V AC, montage mural ou sur poteau

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Réduction des coûts grâce à une solution tout-en-un, qui fournit toutes les fonctionnalités sur un seul appareil
Gain de temps élevé grâce aux adaptateurs pour le montage mural ou sur poteau
Travail de câblage minimum
Parafoudre basse tension interchangeable
Nombreux messages d'alarme par SNMP, tels que p. ex. lors de tentatives de sabotage ou en cas de parafoudre basse tension défectueux
Gestion Power over Ethernet étendue pour le fonctionnement fiable des caméras IP
Mise en service et configuration faciles et rapides grâce à la gestion basée sur le web ou au logiciel FL Network Manager
Cassette d'épissures intégrée pour le stockage sûr des connexions et réserves de fibre optique