Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-M12MSS-3PECON-PG 9-M - Connecteur de puissance
1107268

Connecteur de puissance, 4-pôles, connecteur mâle droit M12, codage: S, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm, pour courant alternatif jusque 12 A/630 V, Contact 4 à fermeture

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
Rendement élevé : connecteur AC pour 12 A et 630 V AC maximum
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial