Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FL TIMESERVER NTP - Module radio
1107132

Récepteur GNSS et serveur de temps NTP (Network Time Protocol) pour réseaux Ethernet, reçoit l'heure, la date et le lieu par GPS, GLONASS ou Galileo, gestion basée sur le web, alimentation par PoE (af) ou 24 V DC, antenne intégrée, boîtier IP68

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande disponibilité grâce à différents systèmes de satellites
Commutation automatique entre GPS, Galileo et GLONASS
Boîtier IP68 robuste avec antenne intégrée pour une installation facile en dehors de l'armoire électrique
Raccordement rapide et économique avec un seul câble Power over Ethernet
Localisation précise par gestion basée sur le web, SNMP, flux de données NMEA ou JSON
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C

Questions fréquemment posées


Quel est le temps mis à disposition par l'appareil ?

Le temps universel coordonné UTC (Coordinated Universal Time) est mis à disposition via le protocole NTP. Vous réglez le fuseau horaire, l'heure d'été et l'heure d'hiver localement sur les terminaux (clients NTP).


Comment rétablir les réglages d'usine de l'appareil ?

Mettez l'appareil sous tension. Attendez que l'appareil soit en marche. Vous le reconnaissez au fait que la LED US est allumée en permanence et que la LED LOCK clignote ou reste allumée en permanence.
Maintenez le bouton de reset enfoncé (2) penda... Voir plus

Mettez l'appareil sous tension. Attendez que l'appareil soit en marche. Vous le reconnaissez au fait que la LED US est allumée en permanence et que la LED LOCK clignote ou reste allumée en permanence.
Maintenez le bouton de reset enfoncé (2) pendant exactement 10 secondes.
L'appareil redémarre alors avec les réglages d'usine. L'adresse IP est 192.168.0.254.

Voir moins


Voir les FAQ