ES-BPC-C 16-25 BK - Connecteur
1106307

Connecteur, Famille d'articles: BPC, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 16 mm2, section de fil max.: 25 mm2, tension de référence: 1500, courant de référence: 120 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 7,2 mm, diamètre de câble max.: 10,7 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux mauvaises affectations et aux courts-circuits
Protégé contre le touché
Un mécanisme plus sécurisé est installé
Blocage d'activation
Rotation libre possible de 360° et câblage souple
Design breveté, avec 3 fusibles et une rotation