MACX-TR-2T-MUL-PT - Relais temporisé
1103355

Relais temporisé multifonctionnel, plage de tension d'alimentation étendue de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, à 14 fonctions, 2 temps réglables, plage de temps réglable (10 ms ... 999h59 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, prise en charge des contacts à courant faible, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2 PDT, connexion enfichable.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles