La Smart Ethernet Box sert à raccorder des terminaux PoE, par ex. des caméras IP, avec un serveur vidéo. La Smart Ethernet Box peut permettre d'alimenter en tension des terminaux PoE et d'autres appareils extérieurs. La Smart Ethernet Box est un switch PoE Outdoor manageable comprenant un bloc d'alimentation, une zone de raccordement pour l'alimentation AC, des modules de protection contre la surtension remplaçables ainsi qu'une zone avec une alimentation DC de 24 V intégrée et un rail DIN destiné au montage d'autres appareils. La Smart Ethernet Box intègre les fonctionnalités des boîtiers de raccordement classiques, équipés d'appareils pour rails DIN standard, dans un même appareil compact. Vous économisez ainsi la planification et l'installation. De nombreuses fonctions de gestion et de monitoring assurent le fonctionnement fiable de l'installation.
SCX 4POE 2LX
-
Industrial Ethernet Switch
1102626
Smart Ethernet Box destinée à raccorder des terminaux Power over Ethernet, quatre ports Power over Ethernet, quatre ports pour liaison montante (emplacements SFP), switch manageable, parafoudre basse tension et cassette d'épissure intégrés, tension d'alimentation 100 ... 240 V AC, montage mural ou sur poteau
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 284 mm |
Hauteur | 364 mm |
Profondeur | 121 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
Matériau (Boîtier) | Polycarbonate |
Matériau (Presse-étoupe) | Polyamide |
Matériau (Joint du presse-étoupe) | Néoprène |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtier, extinction d'un échantillon serré à la verticale dans les 10 secondes, pas de chute de gouttes de matière plastique en fusion, incandescence résiduelle pendant 60 secondes au maximum) |
V2 (Presse-étoupe, extinction d'un échantillon serré à la verticale dans les 30 secondes, les gouttelettes brûlantes sont permises) |
Type de montage | Montage mural |
Montage sur mât |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', conformité à la norme IEEE 802.3 |
Données: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet | |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Nombre de voies | 4 (Ports RJ45) |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
Support de transmission | Cuivre |
Puissance de sortie maximale | 165 W (Déclassement > 55 °C, voir la fiche technique) |
155 W (Si la sortie de couplage est active, derating >55 °C) | |
90 W (par port POE1...3, déclassement à partir de 50 °C, voir fiche technique) | |
30 W (POE4) | |
Données: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet | |
Vitesse de transmission | 100/1000 Mbit/s (Selon module SFP utilisé) |
Type de raccordement | SFP |
Remarque concernant la connectique | Les modules SFP sont disponibles au titre des accessoires |
Nombre de voies | 2 (Ports SFP) |
Distance de transmission | < 80 km (Selon module SFP utilisé) |
Support de transmission | selon module SFP utilisé |
Données: Interface de configuration | |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Nombre de voies | 1 (Port RJ45) |
Données: Sortie de couplage | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Nombre de voies | 1 (Technologie Push-in) |
Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Longueur à dénuder 8 mm) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Longueur à dénuder 8 mm) |
Section de conducteur AWG souple max. | 16 |
Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Charge/charge de sortie Sortie courant | pas de charge inductive |
Tension nominale de sortie | 24 V DC ±10 % (Alimentation des appareils à l'intérieur de la Smart Ethernet Box) |
Courant de sortie | 300 mA (typique) |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Smart Ethernet Box |
MTTF | 450 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
228 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
96 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', conformité à la norme IEEE 802.3 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | I (Mise à la terre de protection de toutes les pièces conductrices du boîtier) |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III (Pour les modules de protection enfichés) |
II (Sans module de protection) | |
Degré de pollution | 2 |
Fonctions switch | |
Fonctions de diagnostic | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', conformité à la norme IEEE 802.3 |
Fonctions de filtre | Définition des priorités de port |
VLAN (jusqu'à 32 VLAN) | |
Paramétrage IP | Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) |
BootP | |
Adresse IP statique | |
Tableau d'adresses MAC | 8k |
Gestion | Gestion basée sur le web (HTTP/HTTPS) |
SNMPv2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redondance | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol selon la norme IEEE 802.1D-2004) |
Large Tree Support | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Autres fonctions | Trames Jumbo |
Synchronisation dans le temps | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', conformité à la norme IEEE 802.3 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | min. 7 W (à 230 V AC, mode veille) |
Tension d'isolement assignée | 3 kV AC (Entrée/sortie, CEI/EN 60950-1) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (monophasé) |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Point de connexion unifilaire rigide | 1 mm² ... 6 mm² |
Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 10 |
Longueur à dénuder | 10,00 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (selon la norme DIN EN 60529 : protection intégrale contre les contacts, étanche à la poussière, protection contre les jets d'eau de toutes directions) |
Résistance aux chocs | IK10 (selon la norme CEI 62262 : énergie d'impact 20 J, correspond à 5 kg, d'une hauteur de 40 cm) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Derating > 50 °C) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Résistance spéciale | Résistant aux UV selon la norme UL746C, référencement f1/évaluation (Boîtier pour applications extérieures, 1 000 heures d'exposition au xénon, essai d'immersion dans l'eau pendant 7 jours) |
Normes/Prescriptions | CEI 62444 |
Désignation de la norme | Dispositif anti-traction |
Normes/Prescriptions | CEI 61249-2-21 |
Désignation de la norme | Sans halogène (boîtier, brome : < 900 ppm, chlore : < 900 ppm, teneur totale en halogène : < 1 500 ppm) |
Normes/Prescriptions | DIN EN 45545-2, ensemble d'exigences R22, niveau de danger HL3 |
Désignation de la norme | Protection incendie |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Listed |
UL 61010-1, 3rd Edition | |
UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4, classe B, domaine d'utilisation secteur résidentiel et petites entreprises |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | ± 6 kV |
Décharge dans l'air | ± 8 kV |
Décharge indirecte | ± 6 kV |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (80 % de modulation d'amplitude avec 1 kHz) |
Intensité champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | ± 2,2 kV (1 minute) |
Signal | ± 2,2 kV (1 minute) |
Remarque | Critère B |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Entrée | ± 1 kV (Alimentation AC, câble vers câble) |
± 2 kV (Alimentation AC, câble vers la terre) | |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % de modulation d'amplitude avec 1 kHz) |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
Remarque | Classe B, domaine d'utilisation secteur résidentiel et petites entreprises |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', conformité à la norme IEEE 802.3 |
Référence | 1102626 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC371 |
Product key | DNC371 |
GTIN | 4055626964324 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4 986 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4 390 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27180590 |
ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) | |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) | |
SCIP | 6557b816-59d8-4528-b31e-e2d3b93785df |
Produits compatibles
-
F-MS 12 HD ST - Fiche parafoudre type 2 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - Fiche parafoudre type 2 1224886
-
VAL-MS 230 ST - Fiche parafoudre type 2 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - Fiche parafoudre type 2 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Collier de mât 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Collier de mât 1188634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Câble de jonction FO 1115621
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Câble de jonction FO 1115626
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - Accessoires conducteurs à fibre optique 1086804
-
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Protections d'épissures de réduction 1019676
-
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protection d'épissure de sertissage 1019678
-
SCX-DOOR-LOCK - Verrouillage 1184401
-
FL SFP SX2 - Module média 2702397
-
FL SFP LX10-B - Module média 1025401
-
FL SFP GT - Module média 2989420
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Logiciel de gestion de réseau 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Câble de réseau 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Plaque de montage 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Plaque de montage 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
MW 35/35 - Étrier de montage 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Plaque de montage 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Plaque de montage 1456045
Avantages
Réduction des coûts grâce à une solution tout-en-un, qui fournit toutes les fonctionnalités sur un seul appareil
Gain de temps élevé grâce aux adaptateurs pour le montage mural ou sur poteau
Travail de câblage minimum
Parafoudre basse tension interchangeable
Nombreux messages d'alarme par SNMP, tels que p. ex. lors de tentatives de sabotage ou en cas de parafoudre basse tension défectueux
Gestion Power over Ethernet étendue pour le fonctionnement fiable des caméras IP
Mise en service et configuration faciles et rapides grâce à la gestion basée sur le web ou au logiciel FL Network Manager
Cassette d'épissures intégrée pour le stockage sûr des connexions et réserves de fibre optique
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2