Adaptateur de profilé compact, module de raccordement de câble RJ45 inclus, avec raccordement de blindage en option, avec couvercle anti-poussière, conception monobloc
NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
-
Adaptateur de rail DIN
1100077
Adaptateur de rail DIN, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: PC-GF10, type de raccordement: Raccordement IDC, section raccordable: AWG 26- 22, Kit avec adaptateur de rails DIN, et module de câblage RJ45
Informations détaillées concernant le produit
EAC
Identifiant de lhomologation: 19060508Produits compatibles
Avantages
Type compact
Pour la distribution de câblage cuivre et fibre optique
Possibilité de verrouillage en façade sans outil spécial
One-Piece Design
Montage sans outil spécial
Raccordement de blindage en option pour modules cuivre
Eléments de sécurité disponibles en tant qu'accessoires
Intégration sans adaptateur des modules d'insertion
Services d'impression : Phoenix Contact imprime toutes les étiquettes individuellement selon vos besoins