MACX-TR-1T-MUL - Relais temporisé
1096429

Relais temporisé multifonctionnel, plage d'alimentation étendue de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, à 13 fonctions, 1 temps réglable, en plus des fonctions lp et li. Temps réglable (10 ms ... 999h59 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, prise en charge des contacts à courant faible, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2 PDT, raccordement vissé.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles