Capot de protection à fermeture automatique pour prise côté infrastructure
EV-T2SC_EMF
-
Capot de protection
1093939
CHARX connect basic, Type 2, Capot de protection, Accessoires, Rectangulaire, Montage sur face avant, Trous de fixation face avant, boîtiers: noir, avec mécanisme à fermeture automatique, pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure, Logo estampé de PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2, Trous de fixation sur la face avant
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Marquage individuel avec votre propre logo
Protection fiable de votre prise de charge, contre les intempéries et le vandalisme
Montage particulièrement facile, grâce à un vissage frontal
Travail de montage réduit, grâce à un joint d'étanchéité déjà moulé par injection
Aucun cadre à part nécessaire