CASE PTFIX L-BOXX DE - Kit de développement
1092040

Kit PTFIX dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX 102. 90 blocs répartiteurs, entre autres avec contact d'alimentation à section assignée de 6 mm2 et contacts de prise à section assignée de 2,5 mm2, 40 monoblocs section à assignée de 2,5 mm2, 60 adaptateurs de rail DIN, 20 brides à vis, ponts enfichables et matériel de repérage

Informations détaillées concernant le produit