CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00000Z9EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: CML 22UKEX1227UIECEx
Identifiant de lhomologation: IECExSEV14.0013UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs rigides uniquement | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
plusieurs fils avec embout | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV14ATEX0156UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs rigides uniquement | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
plusieurs fils avec embout | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |