CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8
-
Prolongateur RJ45
1086111
Prolongateur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, Exécution Freenet pour une utilisation avec des cadres IP67 et des blocs de prise, Ethernet
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Type compact
Adaptateur Freenet pour l'intégration dans les cadres IP6X
Conception robuste
10 GBit/s
Montage sans outil spécial
CAT6A selon ISO/CEI 11801
Blindage à 360°