L'imprimante THERMOMARK ROLL 2.0. imprime des repères sous forme de rouleaux pour le repérage de qualité des blocs de jonction, conducteurs, câbles, appareils et installations. Créez facilement des étiquettes et des repères imprimés de grande qualité.
THERMOMARK ROLL 2.0
-
Imprimante à transfert thermique
1085260
L'imprimante à transfert thermique THERMOMARK ROLL 2.0 imprime des repères sous forme de rouleaux et en format continu pour des applications de repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles ainsi que des appareils et des installations. Créez des étiquettes imprimées de haute qualité, des étiquettes enfichables ainsi que des manchons rétractables et de marquage au format préperforé ou continu.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
KC
Identifiant de lhomologation: R-R-YG3-TR20EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB49.B.00023UAE-RoHS
Identifiant de lhomologation: 13537_E22-04-033555cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E140403cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E140403Produits compatibles
Avantages
La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime du matériel de repérage au format de rouleau. Pour les applications liées au repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations
Impression d'étiquettes autocollantes estampées ou infinies, étiquettes à enficher et gaines thermorétractables
Impression haute qualité rapide et résistante
Utilisation simple et intuitive via un écran tactile couleur
Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
Commande facile par le logiciel PROJECT COMPLETE
Connexion Ethernet et USB