FL SWITCH 1004N-FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
1085214
Unmanaged Switch 1000 série, 4 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 1 Mono-mode SC 100 MBit/s, indice de protection: IP30, Température ambiante (fonctionnement): -10 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Voyants de diagnostic local à LED
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
Energy Efficient Ethernet selon IEEE 802.3az
PROFINET, classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel, les alarmes et le diagnostic
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.