FL SWITCH 1004N-FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
1085179
Switch Ethernet, quatre ports RJ45, un port FO au format ST
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 117 mm |
Profondeur | 84 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Matériau du boîtier | Polycarbonate renforcé aux fibres de verre |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Nombre d'interfaces | 4 |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
Nombre de voies | 4 (Ports RJ45) |
Tampon d'entrée | 768 kbits |
Tampon de sortie | 768 kbits |
Ethernet F.O. | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | ST |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s (duplex intégral) |
Puissance d'émission minimale | -20 dBm |
Puissance d'émission maximale | -14 dBm |
Sensibilité minimale du récepteur | -32 dBm |
Sensibilité du récepteur maximale | 0 dBm |
Physique de transmission | Fibre de verre multi-mode |
Distance de transmission | 8 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
5,71 km (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
Longueur d'ondes | 1300 nm |
Nombre de voies | 1 (Multimode ST) |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Unmanaged Switch 1000 |
MTTF | 115,1 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
427,5 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) | |
279,5 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) | |
Fonctionnalité de base | Switch non manageable |
Autonégociation | |
Mode de commutation Store and forward | |
Fonctions switch | |
Fonctionnalité de base | Switch non manageable |
Autonégociation | |
Mode de commutation Store and forward | |
Classe de conformité PROFINET | Conformance-Class A |
Tableau d'adresses MAC | 2k |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US, lien et activité par port |
Autres fonctions | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
Priorisation selon la Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
10Base-T (IEEE 802.3) | |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | Switch non manageable |
Autonégociation | |
Mode de commutation Store and forward |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,196 W (pour 24 V DC) |
Support de transmission | Cuivre |
FO | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC |
Tension d'alimentation (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 32 V DC |
18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant max. absorbé | 244 mA (à 9 V DC) |
Courant absorbé typique | 60 mA (pour 24 V DC) |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Alimentation |
enfichable | oui |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP30 |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | 2000 m (maximum) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc (fonctionnement) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 79 kPa ... 108 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (sans Derating) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 79 kPa ... 108 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (sans Derating) |
Conformité/homologations | |
UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201, UL 62368-1 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
Immunité | EN 61000-6-2:2019 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4:2019 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Switch non manageable |
Autonégociation | |
Mode de commutation Store and forward |
Affichage d'état | LED : US, lien et activité par port |
Référence | 1085179 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN116 |
Product key | DNN116 |
GTIN | 4055626835105 |
Poids par pièce (emballage compris) | 216,96 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 134 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | baad7a33-4893-4c0f-8ccf-c9147dac659b |
Produits compatibles
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Connecteur mâle pour C.I. 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Connecteur mâle pour C.I. 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Plaque de montage 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Plaque de montage 1085488
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble FO 1115587
Avantages
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation
Energy Efficient Ethernet selon IEEE 802.3az
PROFINET, classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel, les alarmes et le diagnostic
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2