HC-STA-B24-SHWD-2SSM32-ELC-AL - Boîtier
1082604

Embase en saillie B24, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M32, hauteur: 84,7 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques