HC-STA-B16-SHWD-2SSM40-ELC-AL - Boîtier
1082602

Embase en saillie B16, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M40, hauteur: 84,7 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques